Connettori maschi, Fissaggio femmina dritto

Connettori maschi, Fissaggio femmina dritto
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Easily detachable coupling fittings, etc. A male connector/female straight set—manufactured by Nihon Pisco Co., Ltd.
· Materials: resin, NBR
· Connection type: one-touch coupling
· Type: multi-purpose

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
QC3-3M
QC3-4M
QC3-6M
QC4-3M
QC4-4M
QC4-6M
QC6-3M
QC6-4M
QC6-6
QC6-6M
QC6-8
QC8-6
QC8-8
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSD.E. tubo (mm) D
(mm)
D.E. tubo 2
(mm)
Unità principale

6.83 €

4.30 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

-33Mini

7.57 €

4.01 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

-34Mini

8.85 €

1 11 giorni -36Mini

8.25 €

1 11 giorni -43Mini

7.59 €

1 5 giorni 1044Mini

8.85 €

1 5 giorni -46Mini

8.85 €

1 11 giorni -63Mini

8.84 €

1 12 giorni -64Mini

8.98 €

1 5 giorni -66Standard

8.47 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1066Mini

9.40 €

1 11 giorni -68Standard

9.38 €

1 11 giorni -86Standard

8.94 €

4.47 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1088Standard

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Multiplo Tipo giunto Con giunti a innesto rapido Maschio/Femmina Set attacco maschio/femmina
Materiale corpo principale Resina Materiale guarnizione NBR Liquido applicabile Aria
Struttura valvola Apertura a passaggio doppio Ambiente d'esercizio, applicazioni Standard / Vuoto / Macchinario industriale Gamma di temperature di esercizio(°C) 0::60
Gamma di pressioni d'esercizio(MPa) 0::0.9

Supporto tecnico