Unitá connettori maschi a gomito

Unitá connettori maschi a gomito
[Caratteristiche] È un connettore che consente di collegare e scollegare più tubi contemporaneamente.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PQ3ML-A
PQ4ML-A
PQ6L-A
PQ6ML-A
PQ8L-A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. tubo (mm) D
(mm)
Unità principale

3.38 €

1 10 giorni 3Gomito mini

3.38 €

1 10 giorni 4Gomito mini

3.53 €

1 11 giorni 6Gomito standard

3.47 €

1 10 giorni 6Gomito mini

3.81 €

1 11 giorni 8Gomito standard

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Multiplo Tipo giunto Con giunti a innesto rapido Maschio/Femmina Attacco a spina (Maschio)
Materiale corpo principale Resina Materiale guarnizione NBR Liquido applicabile Aria
Struttura valvola Apertura a passaggio doppio Ambiente d'esercizio, applicazioni Standard / Vuoto / Macchinario industriale Gamma di temperature di esercizio(°C) 0::60
Gamma di pressioni d'esercizio(MPa) 0::0.9

Supporto tecnico