connettori maschi diritti

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PQ3M-A
PQ4M-A
PQ6-A
PQ6M-A
PQ8-A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSD.E. tubo (mm) D
(mm)
Unità principale

3.94 €

1 10 giorni -3Mini

3.81 €

1 Disponibile 5 giorni 104Mini

4.08 €

1 5 giorni -6Standard

3.98 €

1 Disponibile 5 giorni 106Mini

3.91 €

1 Disponibile 5 giorni 108Standard

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Multiplo Tipo giunto Con giunti a innesto rapido Maschio/Femmina Attacco a spina (Maschio)
Materiale corpo principale Resina Materiale guarnizione NBR Liquido applicabile Aria
Struttura valvola Apertura a passaggio doppio Ambiente d'esercizio, applicazioni Standard / Vuoto / Macchinario industriale Gamma di temperature di esercizio(°C) 0::60
Gamma di pressioni d'esercizio(MPa) 0::0.9

Supporto tecnico