modellolo presa accoppiamento luce 15 adattatore one-touch dritto

modellolo presa accoppiamento luce 15 adattatore one-touch dritto
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Easily detachable coupling fittings, etc. A Light Coupling 15 Series socket straight with a one-touch coupling—manufactured by Nihon Pisco Co., Ltd.
· Materials: resin, NBR
· Connection type: one-touch coupling
· Type: standard
  • Stock

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CPS15-6B
CPS15-6W
CPS15-8B
CPS15-8W
CPS15-10B
CPS15-10W
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. tubo (mm) D
(mm)
Colore esterno Misura di collegamento (Area sezione effettiva)
(mm2)

7.27 €

1 Disponibile 5 giorni 6Nero11

7.27 €

1 Disponibile 5 giorni 6Grigio chiaro11

7.38 €

1 Disponibile 5 giorni 8Nero18

7.38 €

1 Disponibile 5 giorni 8Grigio chiaro18

7.26 €

4.21 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Nero18

7.81 €

1 12 giorni 10Grigio chiaro18

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Standard Tipo giunto Con giunti a innesto rapido Maschio/Femmina Attacco a presa (Femmina)
Materiale corpo principale Resina Materiale guarnizione NBR Liquido applicabile Aria
Struttura valvola Apertura/chiusura a passaggio singolo Ambiente d'esercizio, applicazioni Standard / Macchinario industriale / Apparecchiature per la fabbricazione di semiconduttori Gamma di temperature di esercizio(°C) 0::60
Gamma di pressioni d'esercizio(MPa) 0::0.9

Supporto tecnico