Accoppiamento leggero Serie 15 Modello con attacco filettato dritto

Accoppiamento leggero Serie 15 Modello con attacco filettato dritto
  • Sconto volumi elevati
Easily detachable coupling fittings, etc. A Light Coupling 15 Series plug, threaded, straight type—manufactured by Nihon Pisco Co., Ltd.
· Material: brass
· Connection type: male-threaded taper pipe
· Type: standard

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CPP15-01
CPP15-02
CPP15-03
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Vite di collegamento M

2.86 €

1 Disponibile 5 giorni R1/8

2.29 €

1 5 giorni R1/4

2.46 €

1 10 giorni R3/8

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Standard Tipo giunto Filettatura maschio Maschio/Femmina Attacco a spina (Maschio)
Materiale corpo principale Ottone Liquido applicabile Aria Struttura valvola Apertura/chiusura a passaggio singolo
Ambiente d'esercizio, applicazioni Standard / Macchinario industriale / Apparecchiature per la fabbricazione di semiconduttori Gamma di temperature di esercizio(°C) 0::60 Gamma di pressioni d'esercizio(MPa) 0::0.9
Misura di collegamento (Area sezione effettiva)(mm2) 15

Supporto tecnico