spina accoppiatore luce serie 15 spina one-touch diritta

spina accoppiatore luce serie 15 spina one-touch diritta
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
A coupling joint that can be used for easy attachment and removal. PISCO light coupling 15 series plugs with one-touch fitting (straight).
· Materials: Resin, NBR.
· Connection type: One-touch fitting.
· Type: Standard.
  • Stock

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CPP15-6B
CPP15-6W
CPP15-8B
CPP15-8W
CPP15-10B
CPP15-10W
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. tubo (mm) D
(mm)
Colore esterno Misura di collegamento (Area sezione effettiva)
(mm2)

2.02 €

1 5 giorni 6Nero11

4.09 €

2.54 €

1 Stesso giorno

Stock

6Grigio chiaro11

2.44 €

1 5 giorni 8Nero24

2.44 €

1 5 giorni 8Grigio chiaro24

3.24 €

1.72 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Nero23

2.86 €

1 12 giorni 10Grigio chiaro23

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Standard Tipo giunto Con giunti a innesto rapido Maschio/Femmina Attacco a spina (Maschio)
Materiale corpo principale Resina Materiale guarnizione NBR Liquido applicabile Aria
Struttura valvola Apertura/chiusura a passaggio singolo Ambiente d'esercizio, applicazioni Standard / Macchinario industriale / Apparecchiature per la fabbricazione di semiconduttori Gamma di temperature di esercizio(°C) 0::60
Gamma di pressioni d'esercizio(MPa) 0::0.9

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico