Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
CPS20-6B |
CPS20-6W |
CPS20-8B |
CPS20-8W |
CPS20-10B |
CPS20-10W |
CPS20-12B |
CPS20-12W |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | D.E. tubo (mm) D (mm) | Colore esterno | Misura di collegamento (Area sezione effettiva) (mm2) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.76 € 3.52 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 6 | Nero | 11.5 | ||
6.76 € 3.45 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | - | 6 | Grigio chiaro | 11.5 | ||
7.31 € | 1 | 5 giorni | 10 | 8 | Nero | 19.8 | ||
7.45 € | 1 | 12 giorni | - | 8 | Grigio chiaro | 19.8 | ||
7.25 € 3.70 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 10 | Nero | 22.6 | ||
7.89 € | 1 | 5 giorni | - | 10 | Grigio chiaro | 22.6 | ||
7.54 € 3.85 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | - | 12 | Nero | 23 | ||
8.19 € | 1 | 12 giorni | 10 | 12 | Grigio chiaro | 23 |
Loading...
Tipo | Standard | Tipo giunto | Con giunti a innesto rapido | Maschio/Femmina | Attacco a presa (Femmina) |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo principale | Resina | Materiale guarnizione | NBR | Liquido applicabile | Aria |
Struttura valvola | Apertura/chiusura a passaggio singolo | Ambiente d'esercizio, applicazioni | Standard / Vuoto / Macchinario industriale / Apparecchiature per la fabbricazione di semiconduttori | Gamma di temperature di esercizio(°C) | 0::60 |
Gamma di pressioni d'esercizio(MPa) | 0::0.9 |
Configura
Stock
Proprietà di base
D.E. tubo (mm) D(mm)
Colore esterno
Misura di collegamento (Area sezione effettiva)(mm2)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali