Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Standard | Tipo giunto | Filettatura maschio | Maschio/Femmina | Attacco a spina (Maschio) |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo principale | Ottone | Liquido applicabile | Aria | Struttura valvola | Apertura/chiusura a passaggio singolo |
Ambiente d'esercizio, applicazioni | Standard / Vuoto / Macchinario industriale / Apparecchiature per la fabbricazione di semiconduttori | Gamma di temperature di esercizio(°C) | 0::60 | Gamma di pressioni d'esercizio(MPa) | 0::0.9 |
Misura di collegamento (Area sezione effettiva)(mm2) | 20 |
Configura
Proprietà di base
Vite di collegamento M
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali