Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
CPP20L-6B |
CPP20L-6W |
CPP20L-8B |
CPP20L-8W |
CPP20L-10B |
CPP20L-10W |
CPP20L-12B |
CPP20L-12W |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.E. tubo (mm) D (mm) | Colore esterno | |
---|---|---|---|---|---|---|
4.35 € 2.70 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 6 | Nero | |
2.05 € | 1 | 10 giorni | 6 | Grigio chiaro | ||
2.25 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 8 | Nero | |
2.44 € | 1 | 10 giorni | 8 | Grigio chiaro | ||
2.89 € | 1 | 12 giorni | 10 | Nero | ||
2.89 € | 1 | 10 giorni | 10 | Grigio chiaro | ||
3.42 € 1.57 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 12 | Nero | ||
3.70 € | 1 | 10 giorni | 12 | Grigio chiaro |
Loading...
Tipo | Standard | Tipo giunto | Con giunti a innesto rapido | Maschio/Femmina | Attacco a spina (Maschio) |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo principale | Resina | Materiale guarnizione | NBR | Liquido applicabile | Aria |
Struttura valvola | Apertura/chiusura a passaggio singolo | Ambiente d'esercizio, applicazioni | Standard / Vuoto / Macchinario industriale / Apparecchiature per la fabbricazione di semiconduttori | Gamma di temperature di esercizio(°C) | 0::60 |
Gamma di pressioni d'esercizio(MPa) | 0::0.9 | Misura di collegamento (Area sezione effettiva)(mm2) | 20 |
Configura
Stock
Proprietà di base
D.E. tubo (mm) D(mm)
Colore esterno
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali