• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

presa accoppiatore luce serie E3, E7 E3, E7 Series modellolo a vite dritta

presa accoppiatore luce serie E3, E7 E3, E7 Series modellolo a vite dritta
  • Sconto volumi elevati
Easily detachable coupling fittings, etc. A Light Coupling E3/E7 Series plug, threaded, straight type—manufactured by Nihon Pisco Co., Ltd.
· Material: brass
· Connection type: male-threaded taper pipe
· Type: standard

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CPSE3-01
CPSE3-M5
CPSE7-01
CPSE7-M5
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Vite di collegamento M Misura di collegamento (Area sezione effettiva)
(mm2)

8.68 €

1 Disponibile 5 giorni R1/83

8.98 €

1 Stesso giorno

Stock

M5×0.83

9.68 €

1 5 giorni R1/87

9.66 €

1 5 giorni M5×0.87

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Standard Tipo giunto Filettatura maschio Maschio/Femmina Attacco a presa (Femmina)
Materiale corpo principale Ottone Materiale guarnizione NBR Liquido applicabile Acqua / Aria
Struttura valvola Apertura/chiusura a passaggio singolo Ambiente d'esercizio, applicazioni Standard / Vuoto / Macchinario industriale / Apparecchiature per la fabbricazione di semiconduttori Gamma di temperature di esercizio(°C) 0::60
Gamma di pressioni d'esercizio(MPa) 0::0.9

Supporto tecnico