presa accoppiatore luce serie E3, E7 E3, E7 Series gomito universale

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CPSE3H-M5
CPSE7H-M5
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura di collegamento (Area sezione effettiva)
(mm2)

12.75 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

3

13.80 €

1 Stesso giorno

Stock

7

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Standard Tipo giunto Filettatura maschio Maschio/Femmina Attacco a presa (Femmina)
Materiale corpo principale Ottone Materiale guarnizione NBR Liquido applicabile Acqua / Aria
Struttura valvola Apertura/chiusura a passaggio singolo Ambiente d'esercizio, applicazioni Standard / Vuoto / Macchinario industriale / Apparecchiature per la fabbricazione di semiconduttori Gamma di temperature di esercizio(°C) 0::60
Gamma di pressioni d'esercizio(MPa) 0::0.9 Vite di collegamento M M5×0.8

Supporto tecnico