spina accoppiatore luce serie E3, E7 E3, E7 Series modelloo a vite dritta (Codici componente - Download CAD)

spina accoppiatore luce serie E3, E7 E3, E7 Series modelloo a vite dritta
  • Sconto volumi elevati
A coupling joint that can be used for easy attachment and removal. PISCO light coupling E3/E7 series plugs (straight screw type).
· Material: Brass.
· Connection type: Male screw type.
· Type: Standard.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CPPE3-01
CPPE3-M5
CPPE7-01
CPPE7-M5
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Vite di collegamento M Misura di collegamento (Area sezione effettiva)
(mm2)

2.01 €

1 5 giorni R1/83

1.95 €

1 5 giorni M5×0.83

2.21 €

1 Disponibile 5 giorni R1/87

2.18 €

1 5 giorni M5×0.87

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Standard Tipo giunto Filettatura maschio Maschio/Femmina Attacco a spina (Maschio)
Materiale corpo principale Ottone Liquido applicabile Acqua / Aria Struttura valvola Apertura/chiusura a passaggio singolo
Ambiente d'esercizio, applicazioni Standard / Vuoto / Macchinario industriale / Apparecchiature per la fabbricazione di semiconduttori Gamma di temperature di esercizio(°C) 0::60 Gamma di pressioni d'esercizio(MPa) 0::0.9

Supporto tecnico