spina accoppiatore luce serie E3, E7 E3, E7 Series modellolo gomito universale

spina accoppiatore luce serie E3, E7 E3, E7 Series modellolo gomito universale
  • In Offerta fino al 30/11/2024
Easily detachable coupling fittings, etc. A Light Coupling E3/E7 Series plug, universal elbow type—manufactured by Nihon Pisco Co., Ltd.
· Material: brass
· Connection type: male-threaded taper pipe
· Type: standard

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CPPE3H-M5
CPPE7H-M5
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura di collegamento (Area sezione effettiva)
(mm2)

4.59 €

1 5 giorni 3

4.44 €

3.11 €

1 Stesso giorno

Stock

7

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Standard Tipo giunto Filettatura maschio Maschio/Femmina Attacco a spina (Maschio)
Materiale corpo principale Ottone Liquido applicabile Acqua / Aria Struttura valvola Apertura/chiusura a passaggio singolo
Ambiente d'esercizio, applicazioni Standard / Vuoto / Macchinario industriale / Apparecchiature per la fabbricazione di semiconduttori Gamma di temperature di esercizio(°C) 0::60 Gamma di pressioni d'esercizio(MPa) 0::0.9
Vite di collegamento M M5×0.8

Supporto tecnico