• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

spina accoppiatore luce serie E3, E7 E3, E7 Series accoppiamento one-touch dritto

spina accoppiatore luce serie E3, E7 E3, E7 Series accoppiamento one-touch dritto
  • Sconto volumi elevati
Easily detachable fittings for coupling, etc. A straight plug with single-touch E3/E7 Series Light Coupling fitting manufactured by Nihon Pisco Co., Ltd.
· Materials: resin, NBR
· Connection type: male-threaded taper pipe
· Type: standard

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CPPE3-4
CPPE7-6
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. tubo (mm) D
(mm)
Misura di collegamento (Area sezione effettiva)
(mm2)

2.66 €

1 5 giorni 44.2

3.50 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

611.4

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Standard Tipo giunto Con giunti a innesto rapido Maschio/Femmina Attacco a spina (Maschio)
Materiale corpo principale Ottone Materiale guarnizione NBR Liquido applicabile Acqua / Aria
Struttura valvola Apertura/chiusura a passaggio singolo Ambiente d'esercizio, applicazioni Standard / Vuoto / Macchinario industriale / Apparecchiature per la fabbricazione di semiconduttori Gamma di temperature di esercizio(°C) 0::60
Gamma di pressioni d'esercizio(MPa) 0::0.9

Supporto tecnico