Croce con virola

Croce con virola
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Prodotto in Giappone, lucidato da 320 a 400# all'interno e all'esterno. - Acciaio inossidabile

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CROS-4C-304-1.5S
CROS-4C-304-2.0S
CROS-4C-304-2.5S
CROS-4C-316L-1.0S
CROS-4C-316L-1.5S
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno nominale D Materiale raccordo D.I. d(d1)
(Ø)
Diametro esterno nominale D
(φ)

130.04 €

1 Disponibile 5 giorni 1.0S–2.0SAcciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)35.71.5S

159.11 €

1 Disponibile 30 giorni 1.0S–2.0SAcciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)47.82.0S

241.99 €

1 Disponibile 5 giorni 2.5S–4.5SAcciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)59.52.5S

131.81 €

1 Disponibile 56 giorni 1.0S–2.0SAcciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)231.0S

151.54 €

1 Disponibile 5 giorni 1.0S–2.0SAcciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)35.71.5S

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Profilo raccordo A croce Tipo di attacco (tra raccordi di tipo/diam. uguale) Giunto ISO con virola
Diam., centrale Diametro uguale / Concentrico Finitura superficie Lucidatura interna/esterna Combination of Tee and Cross at Connecting Part (A-B-C) Per tutte le porte

Supporto tecnico