Dado esagonale (Grande) (Codici componente)

Dado esagonale (Grande)
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Prodotto in Giappone. [Materiale] Acciaio inossidabile (EN 1.4301 Equiv. (SUS304)).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

NH-L-304-1.25S

Codice componente
NH-L-304-1.25S
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

29.72 €

1 Disponibile 12 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Profilo raccordo Dado Tipo di attacco 1 (lato sinistro o diametro grande) Giunto filettato ISO, dado
Diametro esterno nominale D 1.0S–2.0S Materiale raccordo Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) Finitura superficie Lucidatura superficie esterna
Tipo Dado esagonale (Piccolo) Diametro esterno nominale D(φ) 1.25S

Si trova sulla pagina di Dado esagonale (Grande), il codice articolo è il seguente: NH-L-304-1.25S.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NH-L-304-1.25S.

Supporto tecnico