Codice articolo del costruttore: CLF-WXE-316L-1.5SX1.0S
Marca: OSAKA SANITARY
Prezzo: 48.16 €
Tempi di consegna: 17 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
CLF-WXE-316L-1.5SX1.0S
Tipo | Attacco | Profilo raccordo | Adattatore di conversione | Tipo di attacco 1 (lato sinistro o diametro grande) | Giunto ISO con virola |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di attacco 2 (lato destro o diametro piccolo) | Tipo saldato | Diametro esterno nominale D | 1.0S–2.0S | Materiale raccordo | Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.) |
Diam., centrale | Riduzione/Eccentricità | Finitura superficie | Finitura a macchina | D.I. d(d1)(Ø) | 35.7 |
D.I. d2(Ø) | 23 | Misura tubo 2 | 1.0S | Diametro esterno nominale D(φ) | 1.5S |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali