Raccordo a gomito 45° in acciaio inox - Filettato

Raccordo a gomito 45° in acciaio inox - Filettato
  • Sconto volumi elevati
A stainless steel, threaded, 45° elbow fitting—manufactured by Kitz Corporation, with a track record in Japan for top-class quality screw fittings/pipe components.
· Material: stainless steel
· Working fluid: water, air

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
P45L-8A
P45L-10A
P45L-15A
P45L-20A
P45L-25A
P45L-32A
P45L-40A
P45L-50A
P45L-65A
P45L-80A
P45LM-8A
P45LM-10A
P45LM-15A
P45LM-20A
P45LM-25A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMateriale Filettatura nominale M1

9.01 €

1 5 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv.1/4B(8A)

9.93 €

1 5 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv.3/8B(10A)

11.37 €

1 5 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv.1/2B(15A)

16.84 €

1 5 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv.3/4B(20A)

23.37 €

1 5 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv.1B(25A)

29.96 €

1 Disponibile 5 giorni -[Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv.1 1/4B(32A)

37.85 €

1 Disponibile 5 giorni -[Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv.1 1/2B(40A)

54.84 €

1 Disponibile 5 giorni -[Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv.2B(50A)

94.06 €

1 Disponibile 8 giorni -[Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv.2 1/2B(65A)

86.50 €

1 Disponibile 8 giorni -[Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv.3B(80A)

15.47 €

1 Disponibile 8 giorni --1/4B(8A)

14.36 €

1 7 giorni --3/8B(10A)

17.77 €

1 5 giorni --1/2B(15A)

24.77 €

1 7 giorni --3/4B(20A)

36.48 €

1 Disponibile 5 giorni --1B(25A)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo di collegamento Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente Profilo attacco Gomito a 45°
Filettatura di collegamento tipo M1 Rc Pressione di esercizio massima(MPa) 2 Liquido applicabile Acqua / Aria / Vapore / Gas / Olio
Trattamento superficie NA Gamma di temperature di esercizio(°C) -29::120 Divisioni pressione di esercizio max 2.0Mpa o inf.
Rivestimento interno in resina NA Unità da ordinare(pezzo) 1

Supporto tecnico