• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Raccordo con nipplo modello L in acciaio inox - Filettato su entrambi i lati

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PNL-20A
PNL-25A
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Filettatura nominale M1 Fronte/fronte
(mm)

63.04 €

Preventivo 3/4B(20A)105

66.90 €

Preventivo 1B(25A)110

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo di collegamento Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente Profilo attacco Doppio nipplo
Materiale EN 1.4308 Equiv. Filettatura di collegamento tipo M1 R Pressione di esercizio massima(MPa) 2
Liquido applicabile Acqua / Aria Trattamento superficie NA Divisioni pressione di esercizio max 2.0Mpa o inf.
Rivestimento interno in resina NA Unità da ordinare(pezzo) 20

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico