Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
PL-6A |
PL-8A |
PL-10A |
PL-15A |
PL-20A |
PL-25A |
PL-32A |
PL-40A |
PL-65A |
PL-80A |
PLM-6A |
PLM-8A |
PLM-10A |
PLM-15A |
PLM-20A |
PLM-25A |
PLM-32A |
PLM-40A |
PLM-50A |
PLZ-6A |
PLZ-8A |
PLZ-10A |
PLZ-15A |
PLZ-20A |
PLZ-25A |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale | Filettatura nominale M1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.18 € | 1 | 5 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv. | 1/8B(6A) | ||
5.63 € | 1 | 5 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv. | 1/4B(8A) | ||
7.27 € | 1 | 5 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv. | 3/8B(10A) | ||
8.65 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv. | 1/2B(15A) | |
9.71 € 4.86 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv. | 3/4B(20A) | |
14.86 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv. | 1B(25A) | |
22.39 € | 1 | 5 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv. | 1 1/4B(32A) | ||
28.28 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv. | 1 1/2B(40A) | |
60.95 € 25.60 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | [Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv. | 2 1/2B(65A) | |
92.95 € | 1 | 5 giorni | - | [Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv. | 3B(80A) | ||
8.73 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | - | 1/8B(6A) | |
8.73 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | - | 1/4B(8A) | |
8.93 € | 1 | 8 giorni | - | - | 3/8B(10A) | ||
11.02 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | - | 1/2B(15A) | |
15.59 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | - | 3/4B(20A) | |
21.54 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | - | 1B(25A) | |
34.86 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | - | 1 1/4B(32A) | |
36.69 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | - | 1 1/2B(40A) | |
60.58 € | 1 | 5 giorni | - | - | 2B(50A) | ||
5.52 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | [Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv. (Cera persa) | 1/8B(6A) | |
7.47 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | [Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv. (Cera persa) | 1/4B(8A) | |
5.69 € | 1 | 5 giorni | - | [Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv. (Cera persa) | 3/8B(10A) | ||
8.84 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | [Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv. (Cera persa) | 1/2B(15A) | |
11.72 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | [Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv. (Cera persa) | 3/4B(20A) | |
14.46 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | [Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv. (Cera persa) | 1B(25A) |
Loading...
Tipo | Attacco | Tipo di collegamento | Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente | Profilo attacco | Gomito a 90° |
---|---|---|---|---|---|
Filettatura di collegamento tipo M1 | Rc | Pressione di esercizio massima(MPa) | 2 | Liquido applicabile | Acqua / Aria / Vapore / Gas / Olio |
Trattamento superficie | NA | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -29::120 | Divisioni pressione di esercizio max | 2.0Mpa o inf. |
Rivestimento interno in resina | NA | Unità da ordinare(pezzo) | 1 |
Configura
Stock
Proprietà di base
Materiale
Filettatura nominale M1
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali