Raccordo a cappuccio in acciaio inox - Filettato

Raccordo a cappuccio in acciaio inox - Filettato
  • Sconto volumi elevati
A stainless, threaded, steel cap fitting—manufactured by Kitz Corporation, with a track record in Japan for top-class quality screw fittings/pipe components.
· Material: stainless steel
· Working fluid: water, air

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PC-6A
PC-8A
PC-10A
PC-15A
PC-20A
PC-25A
PC-32A
PC-40A
PC-50A
PC-65A
PC-80A
PC-100A
PCM-8A
PCM-10A
PCM-15A
PCM-20A
PCM-25A
PCM-32A
PCM-40A
PCM-50A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMateriale Filettatura nominale M1

3.36 €

10 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv. (Cera persa)1/8B(6A)

3.37 €

10 6 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv. (Cera persa)1/4B(8A)

3.37 €

10 6 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv. (Cera persa)3/8B(10A)

4.67 €

10 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv. (Cera persa)1/2B(15A)

5.96 €

7 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv. (Cera persa)3/4B(20A)

6.34 €

1 Stesso giorno

Stock

10[Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv. (Cera persa)1B(25A)

11.39 €

3 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv. (Cera persa)1 1/4B(32A)

12.97 €

3 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv. (Cera persa)1 1/2B(40A)

20.61 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv. (Cera persa)2B(50A)

33.91 €

1 8 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv.2 1/2B(65A)

49.46 €

1 8 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv.3B(80A)

88.95 €

1 6 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv.4B(100A)

5.35 €

8 5 giorni -[Acciaio inox] EN 1.4408 Equiv. (Cera persa)1/4B(8A)

5.35 €

8 5 giorni -[Acciaio inox] EN 1.4408 Equiv. (Cera persa)3/8B(10A)

7.39 €

6 5 giorni -[Acciaio inox] EN 1.4408 Equiv. (Cera persa)1/2B(15A)

9.57 €

5 5 giorni -[Acciaio inox] EN 1.4408 Equiv. (Cera persa)3/4B(20A)

12.18 €

4 Disponibile 5 giorni -[Acciaio inox] EN 1.4408 Equiv. (Cera persa)1B(25A)

16.79 €

2 5 giorni -[Acciaio inox] EN 1.4408 Equiv. (Cera persa)1 1/4B(32A)

20.00 €

2 16 giorni -[Acciaio inox] EN 1.4408 Equiv. (Cera persa)1 1/2B(40A)

29.10 €

1 5 giorni -[Acciaio inox] EN 1.4408 Equiv. (Cera persa)2B(50A)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo di collegamento Passo (Terminale) Profilo attacco Tappo
Filettatura di collegamento tipo M1 Rc Pressione di esercizio massima(MPa) 2 Liquido applicabile Acqua / Aria / Vapore / Gas / Olio
Trattamento superficie NA Gamma di temperature di esercizio(°C) -29::120 Divisioni pressione di esercizio max 2.0Mpa o inf.
Rivestimento interno in resina NA Unità da ordinare(pezzo) 1

Supporto tecnico