Raccordo a gomito dritto in acciaio inox - Filettato

Raccordo a gomito dritto in acciaio inox - Filettato
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
A stainless, threaded, steel street elbow fitting—manufactured by Kitz Corporation, with a track record in Japan for top-class quality screw fittings/pipe components.
· Material: stainless steel
· Working fluid: water, air

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PSLM-8A
PSLM-10A
PSLM-25A
PSLZ-8A
PSLZ-10A
PSLZ-15A
PSLZ-20A
PSLZ-25A
PSLZ-32A
PSLZ-40A
PSLZ-50A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMateriale Filettatura nominale M1 Filettatura nominale M2

10.86 €

5.65 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

--1/4B(8A)1/4B(8A)

11.04 €

5.74 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

--3/8B(10A)3/8B(10A)

24.47 €

12.48 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

--1B(25A)1B(25A)

10.68 €

3.95 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv. (Cera persa)1/4B(8A)1/4B(8A)

6.92 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv. (Cera persa)3/8B(10A)3/8B(10A)

13.47 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv. (Cera persa)1/2B(15A)1/2B(15A)

16.56 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv. (Cera persa)3/4B(20A)3/4B(20A)

23.79 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv. (Cera persa)1B(25A)1B(25A)

31.93 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv. (Cera persa)1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)

40.69 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv. (Cera persa)1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)

59.32 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv. (Cera persa)2B(50A)2B(50A)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo di collegamento Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente Profilo attacco Raccordo a gomito maschio/femmina
Filettatura di collegamento tipo M1 Rc Filettatura di collegamento tipo M2 R Pressione di esercizio massima(MPa) 2
Liquido applicabile Acqua / Aria / Vapore / Gas / Olio Trattamento superficie NA Gamma di temperature di esercizio(°C) -29::120
Divisioni pressione di esercizio max 2.0Mpa o inf. Rivestimento interno in resina NA Unità da ordinare(pezzo) 1

Supporto tecnico