Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
PS-6A |
PS-8A |
PS-10A |
PS-15A |
PS-20A |
PS-25A |
PS-32A |
PS-40A |
PS-50A |
PS-65A |
PS-80A |
PSM-6A |
PSM-8A |
PSM-10A |
PSM-15A |
PSM-20A |
PSM-25A |
PSM-32A |
PSM-40A |
PSM-50A |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Filettatura nominale M1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3.23 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1/8B(6A) | ||
3.37 € 1.45 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 1/4B(8A) | |
2.40 € 1.32 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 3/8B(10A) | ||
2.58 € 1.52 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 1/2B(15A) | |
4.49 € 2.38 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 3/4B(20A) | |
5.10 € 2.55 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | 1B(25A) | |
9.23 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1 1/4B(32A) | ||
8.13 € 4.23 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | 1 1/2B(40A) | |
11.77 € 6.00 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | 2B(50A) | |
20.84 € 10.42 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | 2 1/2B(65A) | |
26.89 € 14.25 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | 3B(80A) | |
5.82 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | 1/8B(6A) | |
4.81 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | 1/4B(8A) | |
5.37 € | 1 | 5 giorni | - | 3/8B(10A) | ||
5.42 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | 1/2B(15A) | |
7.92 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | 3/4B(20A) | |
10.57 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | 1B(25A) | |
14.71 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | 1 1/4B(32A) | |
17.46 € | 1 | 8 giorni | - | 1 1/2B(40A) | ||
26.63 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | 2B(50A) |
Loading...
Tipo | Attacco | Tipo di collegamento | Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente | Profilo attacco | Attacco a presa |
---|---|---|---|---|---|
Filettatura di collegamento tipo M1 | Rp | Pressione di esercizio massima(MPa) | 2 | Liquido applicabile | Acqua / Aria / Vapore / Gas / Olio |
Trattamento superficie | NA | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -29::120 | Divisioni pressione di esercizio max | 2.0Mpa o inf. |
Rivestimento interno in resina | NA | Unità da ordinare(pezzo) | 1 |
Configura
Stock
Proprietà di base
Filettatura nominale M1
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali