Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
---|
PP-6A |
PP-8A |
PP-10A |
PP-15A |
PP-20A |
PP-25A |
PP-32A |
PP-40A |
PP-50A |
PP-65A |
PP-80A |
PPM-6A |
PPM-8A |
PPM-10A |
PPM-15A |
PPM-20A |
PPM-25A |
PPM-32A |
PPM-40A |
PPM-50A |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Materiale | Filettatura nominale M1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.73 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | - | 1/8B(6A) | |
2.81 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | - | 1/4B(8A) | |
2.91 € | 1 | 6 giorni | 10 | - | 3/8B(10A) | ||
3.25 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | - | 1/2B(15A) | |
6.24 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | - | 3/4B(20A) | |
8.44 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv. (Cera persa) | 1B(25A) | |
11.70 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv. (Cera persa) | 1 1/4B(32A) | |
11.24 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv. (Cera persa) | 1 1/2B(40A) | |
16.62 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv. (Cera persa) | 2B(50A) | |
34.47 € | 1 | 8 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv. | 2 1/2B(65A) | ||
46.62 € | 1 | 8 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv. | 3B(80A) | ||
3.31 € | 1 | 5 giorni | - | - | 1/8B(6A) | ||
4.56 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | - | 1/4B(8A) | |
4.99 € | 1 | 5 giorni | - | - | 3/8B(10A) | ||
6.96 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | - | 1/2B(15A) | |
7.89 € | 1 | 5 giorni | - | - | 3/4B(20A) | ||
12.18 € | 1 | 5 giorni | - | [Acciaio inox] EN 1.4408 Equiv. (Cera persa) | 1B(25A) | ||
15.50 € | 1 | 5 giorni | - | [Acciaio inox] EN 1.4408 Equiv. (Cera persa) | 1 1/4B(32A) | ||
18.25 € | 1 | 5 giorni | - | [Acciaio inox] EN 1.4408 Equiv. (Cera persa) | 1 1/2B(40A) | ||
26.97 € | 1 | 5 giorni | - | [Acciaio inox] EN 1.4408 Equiv. (Cera persa) | 2B(50A) |
Loading...
Tipo | Attacco | Tipo di collegamento | Passo (Terminale) | Profilo attacco | Attacco a spina |
---|---|---|---|---|---|
Filettatura di collegamento tipo M1 | R | Pressione di esercizio massima(MPa) | 2 | Liquido applicabile | Acqua / Aria / Vapore / Gas / Olio |
Trattamento superficie | NA | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -29::120 | Divisioni pressione di esercizio max | 2.0Mpa o inf. |
Rivestimento interno in resina | NA | Unità da ordinare(pezzo) | 1 |
Configura
Stock
Proprietà di base
Materiale
Filettatura nominale M1
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali