Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Loading...
Tipo | Attacco | Tipo di collegamento | Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente | Profilo attacco | Gomito a 90° |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | EN 1.4308 Equiv. (Cera persa) | Filettatura di collegamento tipo M1 | Rc | Pressione di esercizio massima(MPa) | 2 |
Liquido applicabile | Acqua / Aria | Trattamento superficie | NA | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -29::120 |
Divisioni pressione di esercizio max | 2.0Mpa o inf. | Rivestimento interno in resina | NA | Unità da ordinare(pezzo) | 1 |
Configura
Stock
Proprietà di base
Filettatura nominale M1
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali