Raccordo a gomito con diametro differente in acciaio inox - Filettato

Raccordo a gomito con diametro differente in acciaio inox - Filettato
  • In Offerta fino al 30/11/2024
  • Sconto volumi elevati
A stainless steel elbow screw fitting with different diameters from Kitz, a top-class Japanese company with experience in the field of screw fittings and parts for tubing.
· Material: Stainless steel.
· For use with water or air.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PRL(1)-10A
PRL(1)-15A
PRL(1)-20A
PRL(1)-25A
PRL(1)-32A
PRL(1)-40A
PRL(1)-50A
PRL(2)-15A
PRL(2)-20A
PRL(2)-25A
PRL(2)-32A
PRL(2)-40A
PRL(2)-50A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSFilettatura nominale M1 Filettatura nominale M2

6.30 €

4.41 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

103/8B(10A)1/4B(8A)

9.01 €

6 6 giorni 101/2B(15A)3/8B(10A)

13.94 €

4 Disponibile 6 giorni 103/4B(20A)1/2B(15A)

19.51 €

1 Disponibile 6 giorni 101B(25A)3/4B(20A)

27.78 €

1 8 giorni 101 1/4B(32A)1B(25A)

35.39 €

1 Disponibile 6 giorni 101 1/2B(40A)1 1/4B(32A)

49.83 €

1 6 giorni 102B(50A)1 1/2B(40A)

9.01 €

6 Disponibile 6 giorni 101/2B(15A)1/4B(8A)

15.45 €

2 6 giorni 103/4B(20A)3/8B(10A)

19.33 €

3 Disponibile 6 giorni 101B(25A)1/2B(15A)

27.78 €

1 Disponibile 6 giorni 101 1/4B(32A)3/4B(20A)

35.39 €

1 Disponibile 6 giorni 101 1/2B(40A)1B(25A)

49.83 €

1 6 giorni 102B(50A)1 1/4B(32A)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo di collegamento Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale Profilo attacco Gomito a 90°
Materiale EN 1.4308 Equiv. Filettatura di collegamento tipo M1 Rc Filettatura di collegamento tipo M2 Rc
Pressione di esercizio massima(MPa) 2 Liquido applicabile Acqua / Aria / Vapore / Gas / Olio Trattamento superficie NA
Gamma di temperature di esercizio(°C) -29::120 Divisioni pressione di esercizio max 2.0Mpa o inf. Rivestimento interno in resina NA
Unità da ordinare(pezzo) 1

Supporto tecnico