Raccordo a presa con diametro differente in acciaio inox - Filettato

Raccordo a presa con diametro differente in acciaio inox - Filettato
  • Sconto volumi elevati

A stainless steel socket screw fitting with different diameters from Kitz, a top-class Japanese company with experience in the field of screw fittings and parts for tubing.
· Material: Stainless steel.
· For use with water or air.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PRS(1)-8A
PRS(1)-10A
PRS(1)-15A
PRS(1)-20A
PRS(1)-25A
PRS(1)-32A
PRS(1)-40A
PRS(1)-50A
PRS(2)-10A
PRS(2)-15A
PRS(2)-20A
PRS(2)-25A
PRS(2)-32A
PRS(2)-40A
PRS(2)-50A
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Filettatura nominale M1 Filettatura nominale M2 Gamma di temperature di esercizio
(°C)

3.78 €

Disponibile 4 giorni 1/4B(8A)1/8B(6A)-29~120

3.78 €

Disponibile 4 giorni 3/8B(10A)1/4B(8A)-29~120

5.29 €

Disponibile 4 giorni 1/2B(15A)3/8B(10A)-29~120

6.72 €

Disponibile 4 giorni 3/4B(20A)1/2B(15A)-29~120

10.19 €

Disponibile 4 giorni 1B(25A)3/4B(20A)-29~120

15.19 €

4 giorni 1 1/4B(32A)1B(25A)-29~120

20.54 €

4 giorni 1 1/2B(40A)1 1/4B(32A)-29~120

30.35 €

Disponibile 4 giorni 2B(50A)1 1/2B(40A)-29~120

3.78 €

Disponibile 4 giorni 3/8B(10A)1/8B(6A)-29~120

5.29 €

Disponibile 4 giorni 1/2B(15A)1/4B(8A)-29~120

6.72 €

4 giorni 3/4B(20A)3/8B(10A)-29~120

10.19 €

Disponibile 4 giorni 1B(25A)1/2B(15A)-29~120

15.19 €

4 giorni 1 1/4B(32A)3/4B(20A)-29~120

20.54 €

4 giorni 1 1/2B(40A)1B(25A)-29~120

30.35 €

Disponibile 4 giorni 2B(50A)1 1/4B(32A)-29~120

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo di collegamento Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale Profilo attacco Attacco a presa
Materiale EN 1.4308 Equiv. (Cera persa) Filettatura di collegamento tipo M1 Rc Filettatura di collegamento tipo M2 Rc
Pressione di esercizio massima(MPa) 2 Liquido applicabile Acqua / Aria / Vapore / Gas / Olio Trattamento superficie NA
Divisioni pressione di esercizio max 2.0Mpa o inf. Rivestimento interno in resina NA Unità da ordinare(pezzo) 1

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico