Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
---|
PRT(1)-10A |
PRT(1)-15A |
PRT(1)-20A |
PRT(1)-25A |
PRT(1)-32A |
PRT(1)-40A |
PRT(1)-50A |
PRT(2)-15A |
PRT(2)-20A |
PRT(2)-25A |
PRT(2)-32A |
PRT(2)-40A |
PRT(2)-50A |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Filettatura nominale M1 | Filettatura nominale M2 | Nominal of Thread 3(Different Diameters or Different Type Screw) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.78 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | 3/8B(10A) | 3/8B(10A) | 1/4B(8A) | |
9.02 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | 1/2B(15A) | 1/2B(15A) | 3/8B(10A) | |
15.97 € | 3 | 5 giorni | - | 3/4B(20A) | 3/4B(20A) | 1/2B(15A) | ||
17.39 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | 1B(25A) | 1B(25A) | 3/4B(20A) | |
36.38 € | 1 | 5 giorni | - | 1 1/4B(32A) | 1 1/4B(32A) | 1B(25A) | ||
41.64 € | 1 | 5 giorni | - | 1 1/2B(40A) | 1 1/2B(40A) | 1 1/4B(32A) | ||
63.90 € | 1 | 5 giorni | - | 2B(50A) | 2B(50A) | 1 1/2B(40A) | ||
11.24 € | 5 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 1/2B(15A) | 1/2B(15A) | 1/4B(8A) | |
16.39 € | 3 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 3/4B(20A) | 3/4B(20A) | 3/8B(10A) | |
17.09 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 1B(25A) | 1B(25A) | 1/2B(15A) | |
32.76 € | 1 | 8 giorni | 10 | 1 1/4B(32A) | 1 1/4B(32A) | 3/4B(20A) | ||
37.50 € | 1 | 8 giorni | 10 | 1 1/2B(40A) | 1 1/2B(40A) | 1B(25A) | ||
57.94 € | 1 | 8 giorni | 10 | 2B(50A) | 2B(50A) | 1 1/4B(32A) |
Loading...
Tipo | Attacco | Tipo di collegamento | Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale | Profilo attacco | A T |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | EN 1.4308 Equiv. | Filettatura di collegamento tipo M1 | Rc | Filettatura di collegamento tipo M2 | Rc |
Tipi di vite 3 (con viti di diverso tipo o diam. diverso) | Rc | Pressione di esercizio massima(MPa) | 2 | Liquido applicabile | Acqua / Aria / Vapore / Gas / Olio |
Trattamento superficie | NA | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -29::120 | Divisioni pressione di esercizio max | 2.0Mpa o inf. |
Rivestimento interno in resina | NA | Unità da ordinare(pezzo) | 1 |
Configura
Stock
Proprietà di base
Filettatura nominale M1
Filettatura nominale M2
Nominal of Thread 3(Different Diameters or Different Type Screw)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali