Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
---|
PRH(1)-8A |
PRH(1)-10A |
PRH(1)-15A |
PRH(1)-20A |
PRH(1)-25A |
PRH(1)-32A |
PRH(2)-10A |
PRH(2)-15A |
PRH(2)-20A |
PRH(2)-25A |
PRH(2)-40A |
PRH(2)-50A |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Filettatura nominale M1 | Filettatura nominale M2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.63 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1/4B(8A) | 1/8B(6A) | ||
5.63 € | 1 | 5 giorni | 10 | 3/8B(10A) | 1/4B(8A) | ||
7.11 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1/2B(15A) | 3/8B(10A) | ||
11.62 € | 1 | 5 giorni | 10 | 3/4B(20A) | 1/2B(15A) | ||
17.69 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1B(25A) | 3/4B(20A) | ||
27.02 € | 1 | 5 giorni | - | 1 1/4B(32A) | 1B(25A) | ||
6.35 € | 1 | 5 giorni | 10 | 3/8B(10A) | 1/8B(6A) | ||
7.55 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1/2B(15A) | 1/4B(8A) | ||
13.69 € | 1 | 5 giorni | 10 | 3/4B(20A) | 3/8B(10A) | ||
14.13 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1B(25A) | 1/2B(15A) | ||
39.14 € | 1 | 5 giorni | - | 1 1/2B(40A) | 1B(25A) | ||
58.51 € | 1 | 5 giorni | - | 2B(50A) | 1 1/4B(32A) |
Loading...
Tipo | Attacco | Tipo di collegamento | Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale | Profilo attacco | Doppio nipplo |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | EN 1.4308 Equiv. (Cera persa) | Filettatura di collegamento tipo M1 | R | Filettatura di collegamento tipo M2 | R |
Pressione di esercizio massima(MPa) | 2 | Liquido applicabile | Acqua / Aria / Vapore / Gas / Olio | Trattamento superficie | NA |
Gamma di temperature di esercizio(°C) | -29::120 | Divisioni pressione di esercizio max | 2.0Mpa o inf. | Rivestimento interno in resina | NA |
Unità da ordinare(pezzo) | 1 |
Configura
Proprietà di base
Filettatura nominale M1
Filettatura nominale M2
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali