Raccordo nipplo su un lato acciaio inox - Filettato

Raccordo nipplo su un lato acciaio inox - Filettato
[Specifiche prodotto] Materiale: EN 1.4301 Equiv. (SUS304) TP, Trattamento superficiale: Nessuno, Fluidi utilizzati: Acqua/Aria/Vapore/Gas/Olio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PK-15A
PK-25A
PK-40A
PK-50A
PK-100A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura nominale M1 Unità da ordinare
(pezzo)

2.83 €

100 5 giorni 1/2B(15A)100

4.06 €

1 5 giorni 1B(25A)1

6.91 €

80 7 giorni 1 1/2B(40A)80

9.35 €

1 5 giorni 2B(50A)1

45.14 €

10 7 giorni 4B(100A)10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo di collegamento Filettatura⇔Tubo in acciaio Profilo attacco Nippli singoli
Filettatura di collegamento tipo M1 R Pressione di esercizio massima(MPa) 2 Liquido applicabile Acqua / Aria / Vapore / Gas / Olio
Trattamento superficie NA Gamma di temperature di esercizio(°C) -29::120 Divisioni pressione di esercizio max 2.0Mpa o inf.
Rivestimento interno in resina NA

Supporto tecnico