Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.

Valvola a sfera in ferro duttile 20K per GPL, a vite

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
20SDL-15A
20SDL-20A
20SDL-32A
20SDL-40A
20SDL-50A
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Lato di mandata, misura nominale filettatura tubazioni Lato di controllo, misura nominale filettatura tubazioni Con valvole di sezionamento

101.80 €

Preventivo 1/2B(15A)1/2B(15A)Standard

120.59 €

Preventivo 3/4B(20A)3/4B(20A)Standard

214.98 €

Preventivo 1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)Standard

245.63 €

Preventivo 1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)Standard

342.01 €

Preventivo 2B(50A)2B(50A)Standard

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo corpo principale Dritto Materiale corpo Ghisa nodulare duttile Liquido applicabile Gas
Pressione nominale 20K Lato mandata, tipo di collegamento Rc Lato di controllo, tipo di attacco Rc
Rivestimento corpo NA Metodo di funzionamento Con funzionamento elettrico

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico