Codice articolo del costruttore: 10XJSME-80A
Marca: KITZ
Prezzo: 100.31 €
Tempi di consegna: 8 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
10XJSME-80A
Tipi di valvola | Valvola a farfalla | Materiale corpo principale | Alluminio | Fluidi applicabili | Acqua |
---|---|---|---|---|---|
Pressione nominale | 5K/10K | Lato mandata, tipo di collegamento | Tipo disco | Lato mandata, designazione nominale flangia del tubo | 3B(80A) |
Lato controllo, tipi di collegamento | Tipo disco | Lato controllo, designazione nominale flangia del tubo | 3B(80A) | Profilo leva | Leva |
Lamiera | EPDM: Inserto | Metodo di funzionamento | Con funzionamento elettrico | Specifiche | Collo corto |
Si trova sulla pagina di Valvola a farfalla in alluminio XJ (SCS14A / EPDM) 5K / 10K (a leva) , il codice articolo è il seguente: 10XJSME-80A.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 10XJSME-80A.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali