Valvola a sfera in ottone per tubi del gas, a vite

Valvola a sfera in ottone per tubi del gas, a vite
  • Sconto volumi elevati
A general-purpose gas pipe ball valve

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TG-8A
TG-10A
TG-15A
TG-20A
TG-25A
TG-32A
TG-40A
TG-50A
TG-65A
TG-80A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lato di mandata, misura nominale filettatura tubazioni Lato di controllo, misura nominale filettatura tubazioni

39.20 €

1 8 giorni 1/4B(8A)1/4B(8A)

40.31 €

1 Disponibile 6 giorni 3/8B(10A)3/8B(10A)

44.85 €

1 7 giorni 1/2B(15A)1/2B(15A)

54.05 €

1 8 giorni 3/4B(20A)3/4B(20A)

74.99 €

1 8 giorni 1B(25A)1B(25A)

80.12 €

1 7 giorni 1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)

97.21 €

1 6 giorni 1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)

137.79 €

1 7 giorni 2B(50A)2B(50A)

318.07 €

1 8 giorni 2 1/2B(65A)2 1/2B(65A)

534.89 €

1 8 giorni 3B(80A)3B(80A)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo corpo principale Dritto Materiale corpo Ottone Liquido applicabile Gas
Valvola a sfera Alesaggio standard Lato mandata, tipo di collegamento Rc Lato di controllo, tipo di attacco Rc
Profilo leva Leva Rivestimento corpo NA Metodo di funzionamento Con funzionamento elettrico

Supporto tecnico