• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Valvola a sfera in acciaio inox per usi generici 10K, a vite

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
UCL-8A
UCL-10A
UCL-15A
UCL-20A
UCL-25A
UCL-32A
UCL-40A
UCL-50A
UD-10A
UD-15A
UD-20A
UD-25A
UD-32A
UD-40A
UD-50A
UJ-10A
UJ-15A
UJ-20A
UJ-25A
UJ-32A
UJ-40A
UJ-50A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lato di mandata, misura nominale filettatura tubazioni Lato di controllo, misura nominale filettatura tubazioni Zysk

57.35 €

1 5 giorni 1/4B(8A)1/4B(8A)Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)

58.92 €

1 5 giorni 3/8B(10A)3/8B(10A)Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)

51.34 €

1 Stesso giorno

Stock

1/2B(15A)1/2B(15A)Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)

76.07 €

1 5 giorni 3/4B(20A)3/4B(20A)Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)

80.90 €

1 5 giorni 1B(25A)1B(25A)Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)

122.26 €

1 5 giorni 1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)

147.10 €

1 5 giorni 1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)

204.46 €

1 5 giorni 2B(50A)2B(50A)Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)

114.18 €

1 8 giorni 3/8B(10A)3/8B(10A)PTFE

93.03 €

1 6 giorni 1/2B(15A)1/2B(15A)PTFE

111.48 €

1 Disponibile 6 giorni 3/4B(20A)3/4B(20A)PTFE

136.26 €

5 8 giorni 1B(25A)1B(25A)PTFE

170.96 €

1 8 giorni 1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)PTFE

311.32 €

1 6 giorni 1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)PTFE

419.53 €

1 6 giorni 2B(50A)2B(50A)PTFE

96.98 €

1 Disponibile 6 giorni 3/8B(10A)3/8B(10A)Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) /Acciaio inox (EN 1.4308 Equiv.)

98.86 €

1 Disponibile 6 giorni 1/2B(15A)1/2B(15A)Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) /Acciaio inox (EN 1.4308 Equiv.)

121.66 €

1 Disponibile 6 giorni 3/4B(20A)3/4B(20A)Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) /Acciaio inox (EN 1.4308 Equiv.)

119.38 €

1 Disponibile 6 giorni 1B(25A)1B(25A)Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) /Acciaio inox (EN 1.4308 Equiv.)

155.24 €

1 Disponibile 6 giorni 1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) /Acciaio inox (EN 1.4308 Equiv.)

226.02 €

1 8 giorni 1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) /Acciaio inox (EN 1.4308 Equiv.)

351.11 €

1 8 giorni 2B(50A)2B(50A)Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) /Acciaio inox (EN 1.4308 Equiv.)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo corpo principale Dritto Liquido applicabile Acqua / Aria / Olio / Gas / Vapore Pressione nominale 10K
Lato mandata, tipo di collegamento Rc Lato di controllo, tipo di attacco Rc Profilo leva Maniglia con profilo arrotondato
Rivestimento corpo NA Con valvole di sezionamento Standard Metodo di funzionamento Con funzionamento elettrico

Supporto tecnico