Valvola a saracinesca in acciaio inox per usi generici 10K a vite

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
UEL-15A
UEL-20A
UEL-25A
UEL-32A
UEL-40A
UEL-50A
UELM-15A
UELM-20A
UELM-25A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale corpo principale Lato di mandata, designazione nominale filettatura tubazione Filettatura tubo nominale lato di controllo

103.64 €

1 Disponibile 6 giorni [Acciaio inox fuso] EN 1.4308 Equiv.1/2B(15A)1/2B(15A)

88.20 €

1 Disponibile 6 giorni [Acciaio inox fuso] EN 1.4308 Equiv.3/4B(20A)3/4B(20A)

107.52 €

1 Disponibile 6 giorni [Acciaio inox fuso] EN 1.4308 Equiv.1B(25A)1B(25A)

129.85 €

1 6 giorni [Acciaio inox fuso] EN 1.4308 Equiv.1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)

212.82 €

1 6 giorni [Acciaio inox fuso] EN 1.4308 Equiv.1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)

256.44 €

1 Disponibile 6 giorni [Acciaio inox fuso] EN 1.4308 Equiv.2B(50A)2B(50A)

138.67 €

1 6 giorni [Acciaio inox fuso] EN 1.4408 Equiv.1/2B(15A)1/2B(15A)

112.14 €

1 8 giorni [Acciaio inox fuso] EN 1.4408 Equiv.3/4B(20A)3/4B(20A)

137.32 €

1 8 giorni [Acciaio inox fuso] EN 1.4408 Equiv.1B(25A)1B(25A)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo corpo principale Dritto Fluidi applicabili Acqua / Aria / Olio / Gas / Vapore Pressione nominale 10K
Tipo di valvola a saracinesca Con filettatura interna Lato mandata, tipo di collegamento Rc Lato controllo, tipi di collegamento Rc
Profilo leva Maniglia con profilo arrotondato Rivestimento corpo principale N/A Metodo di funzionamento Con funzionamento elettrico

Supporto tecnico