Valvola a saracinesca con flangia in acciaio inox per usi generici 10K

Valvola a saracinesca con flangia in acciaio inox per usi generici 10K
[Features]
· By solving problems associated with brass and ductile iron made products, including insufficient strength and rust resistance, JIS B 2011 bronze valve have been developed for use.
· Easy-use, high-quality, long-life flange and screw-in type stainless steel valves for dealing with rusty tap water that conform to Public Construction Work Standard Specifications (Machine Facility Works) and Japan Stainless Steel Association SAS358 Standards.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
UEB-32A
UEB-80A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lato mandata, designazione nominale flangia del tubo Lato controllo, designazione nominale flangia del tubo

366.85 €

1 8 giorni 1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)

1,295.23 €

1 8 giorni 3B(80A)3B(80A)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo corpo principale Dritto Materiale corpo principale EN 1.4308 Equiv. Fluidi applicabili Acqua / Aria / Olio / Gas / Vapore
Pressione nominale 10K Tipo di valvola a saracinesca Con filettatura interna Lato mandata, tipo di collegamento Flangia tubo
Lato controllo, tipi di collegamento Flangia tubo Profilo leva Maniglia con profilo arrotondato Rivestimento corpo principale N/A
Metodo di funzionamento Con funzionamento elettrico Zysk EN 1.4308 Equiv.

Supporto tecnico