Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
10UT-15A |
10UT-20A |
10UT-25A |
10UT-32A |
10UT-40A |
10UT-50A |
10UT-65A |
10UT-80A |
10UTM-10A |
10UTM-15A |
10UTM-20A |
10UTM-25A |
10UTM-40A |
10UTM-50A |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale corpo | Lato di mandata, misura nominale filettatura tubazioni | Lato di controllo, misura nominale filettatura tubazioni | Materiale di una sfera | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99.10 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | [Acciaio inox pressofuso] EN 1.4308 Equiv. | 1/2B(15A) | 1/2B(15A) | EN 1.4308 Equiv. /EN 1.4301 Equiv. | |
101.76 € 71.23 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | [Acciaio inox pressofuso] EN 1.4308 Equiv. | 3/4B(20A) | 3/4B(20A) | EN 1.4308 Equiv. /EN 1.4301 Equiv. | ||
155.62 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | [Acciaio inox pressofuso] EN 1.4308 Equiv. | 1B(25A) | 1B(25A) | EN 1.4308 Equiv. /EN 1.4301 Equiv. | |
238.91 € | 1 | 8 giorni | [Acciaio inox pressofuso] EN 1.4308 Equiv. | 1 1/4B(32A) | 1 1/4B(32A) | EN 1.4308 Equiv. /EN 1.4301 Equiv. | ||
306.81 € | 1 | 8 giorni | [Acciaio inox pressofuso] EN 1.4308 Equiv. | 1 1/2B(40A) | 1 1/2B(40A) | EN 1.4308 Equiv. /EN 1.4301 Equiv. | ||
391.67 € | 1 | 5 giorni | [Acciaio inox pressofuso] EN 1.4308 Equiv. | 2B(50A) | 2B(50A) | EN 1.4308 Equiv. /EN 1.4301 Equiv. | ||
668.95 € | 1 | 5 giorni | [Acciaio inox pressofuso] EN 1.4308 Equiv. | 2 1/2B(65A) | 2 1/2B(65A) | EN 1.4308 Equiv. /EN 1.4301 Equiv. | ||
894.81 € | 1 | 8 giorni | [Acciaio inox pressofuso] EN 1.4308 Equiv. | 3B(80A) | 3B(80A) | EN 1.4308 Equiv. /EN 1.4301 Equiv. | ||
203.35 € | 1 | 16 giorni | [Acciaio inox pressofuso] EN 1.4408 Equiv. | 3/8B(10A) | 3/8B(10A) | EN 1.4408 Equiv. /EN 1.4401 Equiv. | ||
173.80 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | [Acciaio inox pressofuso] EN 1.4408 Equiv. | 1/2B(15A) | 1/2B(15A) | EN 1.4408 Equiv. /EN 1.4401 Equiv. | |
213.48 € | 1 | 8 giorni | [Acciaio inox pressofuso] EN 1.4408 Equiv. | 3/4B(20A) | 3/4B(20A) | EN 1.4408 Equiv. /EN 1.4401 Equiv. | ||
250.11 € | 1 | 8 giorni | [Acciaio inox pressofuso] EN 1.4408 Equiv. | 1B(25A) | 1B(25A) | EN 1.4408 Equiv. /EN 1.4401 Equiv. | ||
480.79 € | 1 | 8 giorni | [Acciaio inox pressofuso] EN 1.4408 Equiv. | 1 1/2B(40A) | 1 1/2B(40A) | EN 1.4408 Equiv. /EN 1.4401 Equiv. | ||
614.01 € | 1 | 8 giorni | [Acciaio inox pressofuso] EN 1.4408 Equiv. | 2B(50A) | 2B(50A) | EN 1.4408 Equiv. /EN 1.4401 Equiv. |
Loading...
Profilo corpo principale | Dritto | Liquido applicabile | Acqua | Pressione nominale | 10K |
---|---|---|---|---|---|
Valvola a sfera | Alesaggio grande | Lato mandata, tipo di collegamento | Rc | Lato di controllo, tipo di attacco | Rc |
Profilo leva | Leva | Rivestimento corpo | NA | Metodo di funzionamento | Con funzionamento elettrico |
Materiale guarnizione | PTFE |
Configura
Stock
Proprietà di base
Materiale corpo
Lato di mandata, misura nominale filettatura tubazioni
Lato di controllo, misura nominale filettatura tubazioni
Materiale di una sfera
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali