Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale corpo | Lato di mandata, misura nominale flangia tubo | Lato di controllo, misura nominale flangia tubo | Specifiche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120.32 € | 1 | 8 giorni | [Acciaio inox pressofuso] EN 1.4308 Equiv. | 1/2B(15A) | 1/2B(15A) | - | ||
175.99 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio inox pressofuso] EN 1.4308 Equiv. | 3/4B(20A) | 3/4B(20A) | - | ||
214.39 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | [Acciaio inox pressofuso] EN 1.4308 Equiv. | 1B(25A) | 1B(25A) | - | |
335.79 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | [Acciaio inox pressofuso] EN 1.4308 Equiv. | 1 1/4B(32A) | 1 1/4B(32A) | - | |
345.01 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio inox pressofuso] EN 1.4308 Equiv. | 1 1/2B(40A) | 1 1/2B(40A) | - | ||
440.64 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | [Acciaio inox pressofuso] EN 1.4308 Equiv. | 2B(50A) | 2B(50A) | - | |
568.29 € | 1 | 8 giorni | [Acciaio inox pressofuso] EN 1.4308 Equiv. | 2 1/2B(65A) | 2 1/2B(65A) | - | ||
676.38 € | 1 | 8 giorni | [Acciaio inox pressofuso] EN 1.4308 Equiv. | 3B(80A) | 3B(80A) | - | ||
1,233.28 € | 1 | 8 giorni | [Acciaio inox pressofuso] EN 1.4308 Equiv. | 4B(100A) | 4B(100A) | - | ||
2,743.01 € | 1 | 8 giorni | [Acciaio inox pressofuso] EN 1.4308 Equiv. | 5B(125A) | 5B(125A) | - | ||
3,433.83 € | 1 | 8 giorni | [Acciaio inox pressofuso] EN 1.4308 Equiv. | 6B(150A) | 6B(150A) | - | ||
5,636.27 € | 1 | 8 giorni | [Acciaio inox pressofuso] EN 1.4308 Equiv. | 8B(200A) | 8B(200A) | - | ||
185.13 € | 1 | 8 giorni | [Acciaio inox pressofuso] EN 1.4308 Equiv. | 1/2B(15A) | 1/2B(15A) | Adatto per JV8-1 | ||
240.01 € | 1 | 8 giorni | [Acciaio inox pressofuso] EN 1.4308 Equiv. | 3/4B(20A) | 3/4B(20A) | Adatto per JV8-1 | ||
302.25 € | 1 | 8 giorni | [Acciaio inox pressofuso] EN 1.4308 Equiv. | 1B(25A) | 1B(25A) | Adatto per JV8-1 | ||
449.90 € | 1 | 8 giorni | [Acciaio inox pressofuso] EN 1.4308 Equiv. | 1 1/2B(40A) | 1 1/2B(40A) | Adatto per JV8-1 | ||
574.28 € | 1 | 8 giorni | [Acciaio inox pressofuso] EN 1.4308 Equiv. | 2B(50A) | 2B(50A) | Adatto per JV8-1 | ||
1,019.73 € | 1 | 8 giorni | [Acciaio inox pressofuso] EN 1.4308 Equiv. | 3B(80A) | 3B(80A) | Adatto per JV8-1 | ||
1,714.94 € | 1 | 16 giorni | [Acciaio inox pressofuso] EN 1.4308 Equiv. | 4B(100A) | 4B(100A) | Adatto per JV8-1 | ||
221.42 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | [Acciaio inox pressofuso] EN 1.4408 Equiv. | 1/2B(15A) | 1/2B(15A) | - | |
236.05 € | 1 | 5 giorni | [Acciaio inox pressofuso] EN 1.4408 Equiv. | 3/4B(20A) | 3/4B(20A) | - | ||
331.84 € | 1 | 5 giorni | [Acciaio inox pressofuso] EN 1.4408 Equiv. | 1B(25A) | 1B(25A) | - | ||
444.68 € | 1 | 5 giorni | [Acciaio inox pressofuso] EN 1.4408 Equiv. | 1 1/4B(32A) | 1 1/4B(32A) | - | ||
483.40 € | 1 | 5 giorni | [Acciaio inox pressofuso] EN 1.4408 Equiv. | 1 1/2B(40A) | 1 1/2B(40A) | - | ||
613.57 € | 1 | 5 giorni | [Acciaio inox pressofuso] EN 1.4408 Equiv. | 2B(50A) | 2B(50A) | - | ||
914.20 € | 1 | 5 giorni | [Acciaio inox pressofuso] EN 1.4408 Equiv. | 2 1/2B(65A) | 2 1/2B(65A) | - | ||
1,096.79 € | 1 | 5 giorni | [Acciaio inox pressofuso] EN 1.4408 Equiv. | 3B(80A) | 3B(80A) | - |
Loading...
Profilo corpo principale | Dritto | Liquido applicabile | Acqua | Pressione nominale | 10K |
---|---|---|---|---|---|
Valvola a sfera | Alesaggio grande | Lato mandata, tipo di collegamento | Flangia tubo | Lato di controllo, tipo di attacco | Flangia tubo |
Profilo leva | Leva | Rivestimento corpo | NA | Metodo di funzionamento | Con funzionamento elettrico |
Materiale guarnizione | PTFE |
Configura
Proprietà di base
Materiale corpo
Lato di mandata, misura nominale flangia tubo
Lato di controllo, misura nominale flangia tubo
Specifiche
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali