• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 2:00 24/3/2019 alle ore 0:00 (CET) 25/3/2019 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Valvola a sfera con flangia in acciaio inox per usi generici 20K

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
20UTDZ-15A
20UTDZ-20A
20UTDZ-25A
20UTDZ-32A
20UTDZ-40A
20UTDZ-50A
20UTDZ-65A
20UTDZ-80A
20UTDZ-100A
20UTDZ-125A
20UTDZ-150A
20UTDZ-200A
20UTDZM-15A
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Materiale corpo Lato di mandata, misura nominale flangia tubo Lato di controllo, misura nominale flangia tubo

210.33 €

Preventivo [Acciaio inox pressofuso] EN 1.4308 Equiv.1/2B(15A)1/2B(15A)

258.84 €

Preventivo [Acciaio inox pressofuso] EN 1.4308 Equiv.3/4B(20A)3/4B(20A)

325.11 €

Preventivo [Acciaio inox pressofuso] EN 1.4308 Equiv.1B(25A)1B(25A)

429.33 €

Preventivo [Acciaio inox pressofuso] EN 1.4308 Equiv.1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)

477.56 €

Preventivo [Acciaio inox pressofuso] EN 1.4308 Equiv.1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)

561.87 €

Preventivo [Acciaio inox pressofuso] EN 1.4308 Equiv.2B(50A)2B(50A)

994.08 €

Preventivo [Acciaio inox pressofuso] EN 1.4308 Equiv.2 1/2B(65A)2 1/2B(65A)

1,123.75 €

Preventivo [Acciaio inox pressofuso] EN 1.4308 Equiv.3B(80A)3B(80A)

1,712.61 €

Preventivo [Acciaio inox pressofuso] EN 1.4308 Equiv.4B(100A)4B(100A)

3,634.94 €

Preventivo [Acciaio inox pressofuso] EN 1.4308 Equiv.5B(125A)5B(125A)

4,356.06 €

Preventivo [Acciaio inox pressofuso] EN 1.4308 Equiv.6B(150A)6B(150A)

7,635.52 €

Preventivo [Acciaio inox pressofuso] EN 1.4308 Equiv.8B(200A)8B(200A)

294.37 €

Preventivo [Acciaio inox pressofuso] EN 1.4408 Equiv.1/2B(15A)1/2B(15A)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo corpo principale Dritto Liquido applicabile Acqua Pressione nominale 20K
Valvola a sfera Alesaggio grande Lato mandata, tipo di collegamento Flangia tubo Lato di controllo, tipo di attacco Flangia tubo
Profilo leva Leva Rivestimento corpo NA Metodo di funzionamento Con funzionamento elettrico
Materiale guarnizione PTFE

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico