Valvola a sfera in acciaio inox per usi generici, tipo 600, a vite

Valvola a sfera in acciaio inox per usi generici, tipo 600, a vite

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
A stainless steel, threaded, general-purpose 600 type ball valve—manufactured by Kitz Corporation, with a track record in Japan for top-class quality screw fittings/pipe components.
· Material: stainless cast steel
· Shape: straight
· Working fluid: water

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
UTK-8A
UTK-10A
UTK-15A
UTK-20A
UTK-25A
UTK-32A
UTK-40A
UTK-50A
UTKM-8A
UTKM-10A
UTKM-15A
UTKM-20A
UTKM-25A
UTKM-32A
UTKM-40A
UTKM-50A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale corpo Lato di mandata, misura nominale filettatura tubazioni Lato di controllo, misura nominale filettatura tubazioni

27.67 €

1 Disponibile 6 giorni [Acciaio inox pressofuso] EN 1.4308 Equiv.1/4B(8A)1/4B(8A)

29.41 €

1 Disponibile 6 giorni [Acciaio inox pressofuso] EN 1.4308 Equiv.3/8B(10A)3/8B(10A)

47.43 €

1 Disponibile 6 giorni [Acciaio inox pressofuso] EN 1.4308 Equiv.1/2B(15A)1/2B(15A)

55.14 €

1 Disponibile 6 giorni [Acciaio inox pressofuso] EN 1.4308 Equiv.3/4B(20A)3/4B(20A)

54.37 €

1 Disponibile 6 giorni [Acciaio inox pressofuso] EN 1.4308 Equiv.1B(25A)1B(25A)

121.97 €

1 Disponibile 6 giorni [Acciaio inox pressofuso] EN 1.4308 Equiv.1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)

123.17 €

1 Disponibile 6 giorni [Acciaio inox pressofuso] EN 1.4308 Equiv.1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)

118.90 €

1 Disponibile 6 giorni [Acciaio inox pressofuso] EN 1.4308 Equiv.2B(50A)2B(50A)

44.29 €

1 Disponibile 6 giorni [Acciaio inox pressofuso] EN 1.4408 Equiv.1/4B(8A)1/4B(8A)

36.38 €

1 Disponibile 6 giorni [Acciaio inox pressofuso] EN 1.4408 Equiv.3/8B(10A)3/8B(10A)

59.03 €

1 Disponibile 6 giorni [Acciaio inox pressofuso] EN 1.4408 Equiv.1/2B(15A)1/2B(15A)

53.13 €

1 Disponibile 6 giorni [Acciaio inox pressofuso] EN 1.4408 Equiv.3/4B(20A)3/4B(20A)

67.66 €

1 Disponibile 6 giorni [Acciaio inox pressofuso] EN 1.4408 Equiv.1B(25A)1B(25A)

116.20 €

1 Disponibile 6 giorni [Acciaio inox pressofuso] EN 1.4408 Equiv.1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)

106.53 €

1 Disponibile 6 giorni [Acciaio inox pressofuso] EN 1.4408 Equiv.1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)

146.67 €

1 8 giorni [Acciaio inox pressofuso] EN 1.4408 Equiv.2B(50A)2B(50A)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo corpo principale Dritto Liquido applicabile Acqua Pressione nominale Tipo 600
Valvola a sfera Alesaggio ridotto Lato mandata, tipo di collegamento Rc Lato di controllo, tipo di attacco Rc
Profilo leva Leva Rivestimento corpo NA Metodo di funzionamento Con funzionamento elettrico

Supporto tecnico