Valvola a sfera in acciaio inox per usi generici, tipo 800, a vite (Codici componente - Download CAD)

Valvola a sfera in acciaio inox per usi generici, tipo 800, a vite
  • Sconto volumi elevati
A stainless steel, threaded, general-purpose 800 type ball valve—manufactured by Kitz Corporation, with a track record in Japan for top-class quality screw fittings/pipe components.
· Material: stainless steel
· Shape: straight
· Working fluid: water

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
UTFZ-10A
UTFZ-15A
UTFZ-20A
UTFZ-25A
UTFZ-32A
UTFZ-40A
UTFZ-50A
UTHM-15A
UTHM-20A
UTHM-25A
UTHM-32A
UTHM-40A
UTHM-50A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale corpo Valvola a sfera Lato di mandata, misura nominale filettatura tubazioni Lato di controllo, misura nominale filettatura tubazioni

66.62 €

1 5 giorni [Acciaio inox pressofuso] EN 1.4308 Equiv.Alesaggio grande3/8B(10A)3/8B(10A)

71.85 €

1 5 giorni [Acciaio inox pressofuso] EN 1.4308 Equiv.Alesaggio grande1/2B(15A)1/2B(15A)

84.81 €

1 5 giorni [Acciaio inox pressofuso] EN 1.4308 Equiv.Alesaggio grande3/4B(20A)3/4B(20A)

83.83 €

1 5 giorni [Acciaio inox pressofuso] EN 1.4308 Equiv.Alesaggio grande1B(25A)1B(25A)

126.30 €

1 5 giorni [Acciaio inox pressofuso] EN 1.4308 Equiv.Alesaggio grande1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)

165.67 €

1 5 giorni [Acciaio inox pressofuso] EN 1.4308 Equiv.Alesaggio grande1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)

230.64 €

1 5 giorni [Acciaio inox pressofuso] EN 1.4308 Equiv.Alesaggio grande2B(50A)2B(50A)

75.38 €

1 Disponibile 5 giorni [Acciaio inox pressofuso] EN 1.4408 Equiv.Alesaggio ridotto1/2B(15A)1/2B(15A)

88.00 €

1 Disponibile 5 giorni [Acciaio inox pressofuso] EN 1.4408 Equiv.Alesaggio ridotto3/4B(20A)3/4B(20A)

86.91 €

1 19 giorni [Acciaio inox pressofuso] EN 1.4408 Equiv.Alesaggio ridotto1B(25A)1B(25A)

132.31 €

1 7 giorni [Acciaio inox pressofuso] EN 1.4408 Equiv.Alesaggio ridotto1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)

171.28 €

1 5 giorni [Acciaio inox pressofuso] EN 1.4408 Equiv.Alesaggio ridotto1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)

241.60 €

1 7 giorni [Acciaio inox pressofuso] EN 1.4408 Equiv.Alesaggio ridotto2B(50A)2B(50A)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo corpo principale Dritto Liquido applicabile Acqua Pressione nominale Tipo 800
Lato mandata, tipo di collegamento Rc Lato di controllo, tipo di attacco Rc Profilo leva Leva
Rivestimento corpo NA Metodo di funzionamento Con funzionamento elettrico

Supporto tecnico