Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
10DJ-50A |
10DJ-65A |
10DJ-80A |
10DJ-100A |
10DJ-125A |
10DJ-150A |
G-10DJ-50A |
G-10DJ-65A |
G-10DJ-80A |
G-10DJ-100A |
G-10DJ-125A |
G-10DJ-150A |
G-10DJ-200A |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lato mandata, designazione nominale flangia del tubo | Lato controllo, designazione nominale flangia del tubo | Profilo leva | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
107.66 € | 1 | 6 giorni | 2B(50A) | 2B(50A) | Leva | ||
116.79 € | 1 | 6 giorni | 2 1/2B(65A) | 2 1/2B(65A) | Leva | ||
129.64 € | 1 | 6 giorni | 3B(80A) | 3B(80A) | Leva | ||
156.43 € | 1 | 5 giorni | 4B(100A) | 4B(100A) | Leva | ||
216.42 € | 1 | 6 giorni | 5B(125A) | 5B(125A) | Leva | ||
242.68 € | 1 | 6 giorni | 6B(150A) | 6B(150A) | Leva | ||
240.98 € | 1 | 6 giorni | 2B(50A) | 2B(50A) | [Altro] Ingranaggio laterale | ||
250.82 € | 1 | 6 giorni | 2 1/2B(65A) | 2 1/2B(65A) | [Altro] Ingranaggio laterale | ||
286.31 € | 1 | 6 giorni | 3B(80A) | 3B(80A) | [Altro] Ingranaggio laterale | ||
304.34 € | 1 | 6 giorni | 4B(100A) | 4B(100A) | [Altro] Ingranaggio laterale | ||
388.91 € | 1 | 6 giorni | 5B(125A) | 5B(125A) | [Altro] Ingranaggio laterale | ||
423.57 € | 1 | 6 giorni | 6B(150A) | 6B(150A) | [Altro] Ingranaggio laterale | ||
576.48 € | 1 | 6 giorni | 8B(200A) | 8B(200A) | [Altro] Ingranaggio laterale |
Loading...
Tipi di valvola | Valvola a farfalla | Materiale corpo principale | Ghisa | Fluidi applicabili | Acqua |
---|---|---|---|---|---|
Pressione nominale | 5K/10K | Lato mandata, tipo di collegamento | Tipo disco | Lato controllo, tipi di collegamento | Tipo disco |
Lamiera | NBR: Finitura a forno, integrato | Metodo di funzionamento | Con funzionamento elettrico |
Configura
Proprietà di base
Lato mandata, designazione nominale flangia del tubo
Lato controllo, designazione nominale flangia del tubo
Profilo leva
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali