Valvola a sfera con flangia in ferro duttile per usi generici 10K

Valvola a sfera con flangia in ferro duttile per usi generici 10K
  • Sconto volumi elevati
A globe valve that is manufactured from ductile iron

[Features]
· This ductile iron valve can be used as a high-pressure gas equipment valve.
· The ductile cast iron product (FCD-S) is a cast iron product that passes JIS B 8270 Appendix 5-A and the standard specified by METI Public Notice No. 291 8/1/1975 (Revised: 3/24/1997 Notice No. 137) Article 4-7, Note 1. The material is regulated specifically for high-pressure gas facilities and pressure vessels, etc. These regulations differ to cast iron products, which are regulated by JIS G5502 Standard for Ductile Iron (FCD400-15, etc.).
· Cast iron products with the following chemical composition, mechanical properties, and micro structure-—as specified in the JIS and METI Notification for ductile iron castings (FCD-S)—make this product suitable for use in high-pressure gas equipment and pressure vessels.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
10SDBF-15A
10SDBF-20A
10SDBF-25A
10SDBF-32A
10SDBF-40A
10SDBF-50A
10SDBF-65A
10SDBF-80A
10SJBF-10A
10SJBF-15A
10SJBF-20A
10SJBF-25A
10SJBF-32A
10SJBF-40A
10SJBF-50A
10SJBF-65A
10SJBF-80A
10SPBF-15A
10SPBF-20A
10SPBF-25A
10SPBF-32A
10SPBF-40A
10SPBF-50A
10SPBOF-50A
10SPBOF-65A
10SPBOF-80A
10SPBOF-100A
10SPBOF-125A
10SPBOF-150A
10SPBOF-200A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lato di mandata, misura nominale flangia tubo Lato di controllo, misura nominale flangia tubo Profilo leva Lunghezza L
(mm)
Altezza h
(mm)
Diam. maniglia D
(Ø)
Zysk Guarnizione

93.82 €

1 8 giorni 1/2B(15A)1/2B(15A)[Maniglia rotonda] Maniglia con profilo arrotondato---PTFE rinforzato con fibra di vetroEN CW004A Equiv.

94.44 €

1 Disponibile 8 giorni 3/4B(20A)3/4B(20A)[Maniglia rotonda] Maniglia con profilo arrotondato---PTFE rinforzato con fibra di vetroEN CW004A Equiv.

113.64 €

1 8 giorni 1B(25A)1B(25A)[Maniglia rotonda] Maniglia con profilo arrotondato---PTFE rinforzato con fibra di vetroEN CW004A Equiv.

149.86 €

1 8 giorni 1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)[Maniglia rotonda] Maniglia con profilo arrotondato---PTFE rinforzato con fibra di vetroEN CW004A Equiv.

221.42 €

1 Disponibile 8 giorni 1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)[Maniglia rotonda] Maniglia con profilo arrotondato---PTFE rinforzato con fibra di vetroEN CW004A Equiv.

292.85 €

1 Disponibile 7 giorni 2B(50A)2B(50A)[Maniglia rotonda] Maniglia con profilo arrotondato---PTFE rinforzato con fibra di vetroEN CW004A Equiv.

485.20 €

1 8 giorni 2 1/2B(65A)2 1/2B(65A)[Maniglia rotonda] Maniglia con profilo arrotondato---PTFE rinforzato con fibra di vetroLamina senza amianto

598.58 €

1 8 giorni 3B(80A)3B(80A)[Maniglia rotonda] Maniglia con profilo arrotondato---PTFE rinforzato con fibra di vetroLamina senza amianto

73.31 €

1 Disponibile 8 giorni 3/8B(10A)3/8B(10A)[Maniglia rotonda] Maniglia con profilo arrotondato---Acciaio inox (EN 1.4000 Equiv.)Lamina di acciaio inox contenente grafite espansa

85.06 €

1 8 giorni 1/2B(15A)1/2B(15A)[Maniglia rotonda] Maniglia con profilo arrotondato---Acciaio inox (EN 1.4000 Equiv.)Lamina di acciaio inox contenente grafite espansa

93.70 €

1 Disponibile 6 giorni 3/4B(20A)3/4B(20A)[Maniglia rotonda] Maniglia con profilo arrotondato---Acciaio inox (EN 1.4000 Equiv.)Lamina di acciaio inox contenente grafite espansa

136.77 €

1 7 giorni 1B(25A)1B(25A)[Maniglia rotonda] Maniglia con profilo arrotondato---Acciaio inox (EN 1.4000 Equiv.)Lamina di acciaio inox contenente grafite espansa

131.08 €

1 8 giorni 1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)[Maniglia rotonda] Maniglia con profilo arrotondato---Acciaio inox (EN 1.4000 Equiv.)Lamina di acciaio inox contenente grafite espansa

169.36 €

1 7 giorni 1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)[Maniglia rotonda] Maniglia con profilo arrotondato---Acciaio inox (EN 1.4000 Equiv.)Lamina di acciaio inox contenente grafite espansa

297.11 €

1 Disponibile 6 giorni 2B(50A)2B(50A)[Maniglia rotonda] Maniglia con profilo arrotondato---Acciaio inox (EN 1.4000 Equiv.)Lamina di acciaio inox contenente grafite espansa

554.75 €

1 Disponibile 15 giorni 2 1/2B(65A)2 1/2B(65A)[Maniglia rotonda] Maniglia con profilo arrotondato---Acciaio inox (EN 1.4000 Equiv.)Lamina di acciaio inox contenente grafite espansa

532.34 €

1 8 giorni 3B(80A)3B(80A)[Maniglia rotonda] Maniglia con profilo arrotondato---Acciaio inox (EN 1.4000 Equiv.)Lamina di acciaio inox contenente grafite espansa

121.62 €

1 8 giorni 1/2B(15A)1/2B(15A)[Maniglia rotonda] Maniglia con profilo arrotondato10812580Acciaio inox (EN 1.4000 Equiv.)EN CW004A Equiv.

102.94 €

1 8 giorni 3/4B(20A)3/4B(20A)[Maniglia rotonda] Maniglia con profilo arrotondato11712580Acciaio inox (EN 1.4000 Equiv.)EN CW004A Equiv.

124.17 €

1 8 giorni 1B(25A)1B(25A)[Maniglia rotonda] Maniglia con profilo arrotondato127145100Acciaio inox (EN 1.4000 Equiv.)EN CW004A Equiv.

180.26 €

1 8 giorni 1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)[Maniglia rotonda] Maniglia con profilo arrotondato140162115Acciaio inox (EN 1.4000 Equiv.)EN CW004A Equiv.

205.87 €

1 7 giorni 1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)[Maniglia rotonda] Maniglia con profilo arrotondato165180115Acciaio inox (EN 1.4000 Equiv.)EN CW004A Equiv.

270.35 €

1 8 giorni 2B(50A)2B(50A)[Maniglia rotonda] Maniglia con profilo arrotondato203198135Acciaio inox (EN 1.4000 Equiv.)EN CW004A Equiv.

471.72 €

1 8 giorni 2B(50A)2B(50A)[Maniglia rotonda] Maniglia con profilo arrotondato203302200Acciaio inox (EN 1.4000 Equiv.)Lamina senza amianto

634.12 €

1 Disponibile 7 giorni 2 1/2B(65A)2 1/2B(65A)[Maniglia rotonda] Maniglia con profilo arrotondato216317225Ghisa nodulare duttileLamina senza amianto

792.85 €

1 Disponibile 8 giorni 3B(80A)3B(80A)[Maniglia rotonda] Maniglia con profilo arrotondato241356250Ghisa nodulare duttileLamina senza amianto

974.84 €

1 8 giorni 4B(100A)4B(100A)[Maniglia rotonda] Maniglia con profilo arrotondato292377250Ghisa nodulare duttileLamina senza amianto

2,225.70 €

1 8 giorni 5B(125A)5B(125A)[Maniglia rotonda] Maniglia con profilo arrotondato356460300Ghisa nodulare duttileLamina senza amianto

2,085.21 €

1 8 giorni 6B(150A)6B(150A)[Maniglia rotonda] Martellato406524350Ghisa nodulare duttileLamina senza amianto

3,321.33 €

1 8 giorni 8B(200A)8B(200A)[Maniglia rotonda] Martellato495585400Ghisa nodulare duttileLamina senza amianto

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo corpo principale Dritto Materiale corpo Ghisa nodulare duttile Liquido applicabile Acqua / Aria / Olio / Gas / Vapore
Pressione nominale 10K Lato mandata, tipo di collegamento Flangia tubo Lato di controllo, tipo di attacco Flangia tubo
Rivestimento corpo NA Con valvole di sezionamento Standard Metodo di funzionamento Con funzionamento elettrico

Supporto tecnico