• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Valvola a sfera con flangia in ferro duttile per usi generici (a 3 vie) 10K

Valvola a sfera con flangia in ferro duttile per usi generici (a 3 vie) 10K

A ball valve made from ductile iron

[Features]
· The ductile cast iron product (FCD-S) is a cast iron product that passes JIS B8270 Appendix 5-A and meets standards specified by METI (Public Notice No. 291 (8/1/1975) (Revision, March 24th 1997 Notice No. 137) Article 4-7, Point 1). Unlike, cast iron products designated by JISG5502 for ductile iron (FCD400-15 etc.), the materials are especially for high pressure gas facilities and pressure containers.
· The chemical composition, mechanical properties, and microstructure of cast products are regulated by JIS (see above) and by the Ministry of Economy, Trade and Industry, and are suitable for use in high pressure gas facilities and pressure containers.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
10STB4LAF-40A
10STB4LAF-50A
10STB4LAF-65A
10STB4LAF-80A
10STB4LAF-100A
10STB4TAF-40A
10STB4TAF-65A
10STB4TAF-80A
10STB4TAF-100A
10STR4LAF-125A
10STR4LAF-150A
10STR4LAF-200A
10STR4TAF-125A
10STR4TAF-150A
10STR4TAF-200A
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Valvola a sfera Lato di mandata, misura nominale flangia tubo Lato di controllo, misura nominale flangia tubo Profilo porta Gamma di temperature di esercizio
(°C)

648.90 €

Preventivo Alesaggio grande1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)Attacco a L-10~90

733.18 €

Preventivo Alesaggio grande2B(50A)2B(50A)Attacco a L-10~90

1,168.12 €

Preventivo Alesaggio grande2 1/2B(65A)2 1/2B(65A)Attacco a L-10~90

1,167.38 €

Preventivo Alesaggio grande3B(80A)3B(80A)Attacco a L-10~90

1,631.48 €

Preventivo Alesaggio grande4B(100A)4B(100A)Attacco a L-10~90

648.90 €

Preventivo Alesaggio grande1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)Attacco a T-10~90

1,168.12 €

Preventivo Alesaggio grande2 1/2B(65A)2 1/2B(65A)Attacco a T-10~90

1,167.38 €

Preventivo Alesaggio grande3B(80A)3B(80A)Attacco a T-10~90

1,631.48 €

Preventivo Alesaggio grande4B(100A)4B(100A)Attacco a T-10~90

2,051.37 €

Preventivo Alesaggio ridotto5B(125A)5B(125A)Attacco a L-10~90

3,011.83 €

Preventivo Alesaggio ridotto6B(150A)6B(150A)Attacco a L-10~90

4,283.34 €

Preventivo Alesaggio ridotto8B(200A)8B(200A)Attacco a L-10~90

2,051.37 €

Preventivo Alesaggio ridotto5B(125A)5B(125A)Attacco a T-10~90

3,011.83 €

Preventivo Alesaggio ridotto6B(150A)6B(150A)Attacco a T-10~90

4,283.34 €

Preventivo Alesaggio ridotto8B(200A)8B(200A)Attacco a T-10~90

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo corpo principale 3 direzioni laterale Materiale corpo Ghisa Liquido applicabile Acqua
Pressione nominale 10K Lato mandata, tipo di collegamento Flangia tubo Lato di controllo, tipo di attacco Flangia tubo
Profilo leva Leva Rivestimento corpo NA Metodo di funzionamento Con funzionamento elettrico

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico