• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Valvola a sfera con flangia in ferro duttile per usi generici 10K

Valvola a sfera con flangia in ferro duttile per usi generici 10K

This is a ball valve made from ductile iron

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
10STBF-15A
10STBF-20A
10STBF-25A
10STBF-32A
10STBF-40A
10STBF-50A
10STBF-65A
10STBF-80A
10STBF-100A
10STBF-125A
10STBF-150A
10STBF-200A
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Lato di mandata, misura nominale flangia tubo Lato di controllo, misura nominale flangia tubo

97.69 €

3 giorni 1/2B(15A)1/2B(15A)

100.69 €

3 giorni 3/4B(20A)3/4B(20A)

104.78 €

3 giorni 1B(25A)1B(25A)

185.07 €

3 giorni 1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)

170.69 €

3 giorni 1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)

207.23 €

3 giorni 2B(50A)2B(50A)

340.47 €

3 giorni 2 1/2B(65A)2 1/2B(65A)

370.92 €

3 giorni 3B(80A)3B(80A)

616.93 €

3 giorni 4B(100A)4B(100A)

1,297.89 €

6 giorni 5B(125A)5B(125A)

1,682.03 €

3 giorni 6B(150A)6B(150A)

3,060.25 €

89 giorni 8B(200A)8B(200A)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo corpo principale Dritto Materiale corpo Ghisa nodulare duttile Liquido applicabile Acqua / Aria / Gas
Pressione nominale 10K Valvola a sfera Alesaggio grande Lato mandata, tipo di collegamento Flangia tubo
Lato di controllo, tipo di attacco Flangia tubo Profilo leva Leva Rivestimento corpo NA
Metodo di funzionamento Con funzionamento elettrico

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico