Valvola a sfera in ferro duttile, per usi generici, 20K, a vite (Codici componente - Download CAD)

Valvola a sfera in ferro duttile, per usi generici, 20K, a vite
  • Sconto volumi elevati
Globe valve made from ductile iron

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
20SY-10A
20SY-15A
20SY-20A
20SY-25A
20SY-32A
20SY-40A
20SY-50A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lato di mandata, misura nominale filettatura tubazioni Lato di controllo, misura nominale filettatura tubazioni

86.50 €

1 Disponibile 6 giorni 3/8B(10A)3/8B(10A)

86.50 €

1 8 giorni 1/2B(15A)1/2B(15A)

110.31 €

1 Disponibile 6 giorni 3/4B(20A)3/4B(20A)

134.12 €

1 Disponibile 8 giorni 1B(25A)1B(25A)

213.48 €

1 Disponibile 8 giorni 1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)

212.60 €

1 8 giorni 1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)

277.22 €

1 8 giorni 2B(50A)2B(50A)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo corpo principale Dritto Materiale corpo Ghisa nodulare duttile Liquido applicabile Acqua / Aria / Olio / Gas / Vapore
Pressione nominale 20K Lato mandata, tipo di collegamento Rc Lato di controllo, tipo di attacco Rc
Profilo leva Maniglia con profilo arrotondato Rivestimento corpo NA Con valvole di sezionamento Standard
Metodo di funzionamento Con funzionamento elettrico

Supporto tecnico