• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Valvola a sfera in ghisa duttile per usi generici 20K, a vite

Valvola a sfera in ghisa duttile per usi generici 20K, a vite

A general-purpose 20K ball valve made from ductile iron.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
20ST-15A
20ST-20A
20ST-25A
20ST-32A
20ST-40A
20ST-50A
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Lato di mandata, misura nominale filettatura tubazioni Lato di controllo, misura nominale filettatura tubazioni

79.99 €

5 giorni 1/2B(15A)1/2B(15A)

95.66 €

5 giorni 3/4B(20A)3/4B(20A)

101.79 €

5 giorni 1B(25A)1B(25A)

104.05 €

Preventivo 1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)

122.58 €

5 giorni 1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)

157.48 €

5 giorni 2B(50A)2B(50A)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo corpo principale Dritto Materiale corpo Ghisa Liquido applicabile Acqua / Olio / Gas
Pressione nominale 20K Valvola a sfera Alesaggio ridotto Lato mandata, tipo di collegamento Rc
Lato di controllo, tipo di attacco Rc Profilo leva Leva Rivestimento corpo NA
Metodo di funzionamento Con funzionamento elettrico

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico