• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Valvola a sfera con flangia in acciaio/ghisa per usi generici (a 3 vie) 10K

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
10FCTB2L-40A
10FCTB2L-50A
10FCTB2L-65A
10FCTB2L-80A
10FCTB2L-100A
10FCTR2L-125A
10FCTR2L-150A
10FCTR2L-200A
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Valvola a sfera Lato di mandata, misura nominale flangia tubo Lato di controllo, misura nominale flangia tubo

398.98 €

Preventivo Alesaggio grande1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)

478.36 €

Preventivo Alesaggio grande2B(50A)2B(50A)

639.65 €

Preventivo Alesaggio grande2 1/2B(65A)2 1/2B(65A)

758.42 €

Preventivo Alesaggio grande3B(80A)3B(80A)

1,120.99 €

Preventivo Alesaggio grande4B(100A)4B(100A)

1,264.76 €

Preventivo Alesaggio ridotto5B(125A)5B(125A)

1,989.91 €

Preventivo Alesaggio ridotto6B(150A)6B(150A)

2,452.48 €

Preventivo Alesaggio ridotto8B(200A)8B(200A)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo corpo principale 3 direzioni laterale Materiale corpo EN-JL 1030 Equiv. Liquido applicabile Acqua / Aria / Olio
Pressione nominale 10K Lato mandata, tipo di collegamento Flangia tubo Lato di controllo, tipo di attacco Flangia tubo
Profilo leva Leva Rivestimento corpo NA Profilo porta Attacco a L
Metodo di funzionamento Con funzionamento elettrico

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico