Valvola a sfera in ghisa per usi generici 10K a vite

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
10FCT-10A
10FCT-15A
10FCT-20A
10FCT-25A
10FCT-32A
10FCT-40A
10FCT-50A
10FCT-65A
10FCT-80A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lato di mandata, misura nominale filettatura tubazioni Lato di controllo, misura nominale filettatura tubazioni

81.76 €

1 8 giorni 3/8B(10A)3/8B(10A)

86.24 €

1 5 giorni 1/2B(15A)1/2B(15A)

111.73 €

1 8 giorni 3/4B(20A)3/4B(20A)

93.65 €

1 8 giorni 1B(25A)1B(25A)

129.71 €

1 8 giorni 1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)

163.66 €

1 8 giorni 1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)

205.10 €

1 8 giorni 2B(50A)2B(50A)

413.51 €

1 8 giorni 2 1/2B(65A)2 1/2B(65A)

538.16 €

1 8 giorni 3B(80A)3B(80A)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo corpo principale Dritto Materiale corpo EN-JL 1030 Equiv. Liquido applicabile Acqua / Olio / Vapore
Pressione nominale 10K Valvola a sfera Alesaggio grande Lato mandata, tipo di collegamento Rc
Lato di controllo, tipo di attacco Rc Profilo leva Leva Rivestimento corpo NA
Metodo di funzionamento Con funzionamento elettrico

Supporto tecnico