• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Valvola a sfera con flangia in ghisa per usi generici 10K

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
10FCTB-15A
10FCTB-20A
10FCTB-25A
10FCTB-32A
10FCTB-40A
10FCTB-50A
10FCTB-65A
10FCTB-80A
10FCTB-100A
10FCTB-125A
10FCTB-150A
10FCTB-200A
10FCTR-125A
10FCTR-150A
10FCTR-200A
10FCTR-250A
G-10FCTB-250A
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Valvola a sfera Lato di mandata, misura nominale flangia tubo Lato di controllo, misura nominale flangia tubo Profilo leva

64.43 €

5 giorni Alesaggio grande1/2B(15A)1/2B(15A)Leva

72.22 €

5 giorni Alesaggio grande3/4B(20A)3/4B(20A)Leva

96.17 €

5 giorni Alesaggio grande1B(25A)1B(25A)Leva

107.82 €

5 giorni Alesaggio grande1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)Leva

143.19 €

4 giorni Alesaggio grande1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)Leva

157.00 €

5 giorni Alesaggio grande2B(50A)2B(50A)Leva

286.91 €

4 giorni Alesaggio grande2 1/2B(65A)2 1/2B(65A)Leva

331.98 €

5 giorni Alesaggio grande3B(80A)3B(80A)Leva

477.64 €

5 giorni Alesaggio grande4B(100A)4B(100A)Leva

907.99 €

5 giorni Alesaggio grande5B(125A)5B(125A)Leva

1,257.95 €

23 giorni Alesaggio grande6B(150A)6B(150A)Leva

2,203.78 €

5 giorni Alesaggio grande8B(200A)8B(200A)Leva

1,206.57 €

89 giorni Alesaggio ridotto5B(125A)5B(125A)Leva

2,024.58 €

89 giorni Alesaggio ridotto6B(150A)6B(150A)Leva

3,169.81 €

89 giorni Alesaggio ridotto8B(200A)8B(200A)Leva

5,030.80 €

89 giorni Alesaggio ridotto10B(250A)10B(250A)Leva

8,382.75 €

89 giorni Alesaggio grande10B(250A)10B(250A)[Altro] Ingranaggio

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo corpo principale Dritto Materiale corpo EN-JL 1030 Equiv. Liquido applicabile Acqua / Olio / Vapore
Pressione nominale 10K Lato mandata, tipo di collegamento Flangia tubo Lato di controllo, tipo di attacco Flangia tubo
Rivestimento corpo NA Metodo di funzionamento Con funzionamento elettrico

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico